(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)

TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
103円
税込単価
113円

・コネクタタイプ = プラグ・タブサイズ = 6.35mm・本体材質 = ナイ...

詳細情報を確認する

型番

180924-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

180924-0

10

5個

103( 113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コネクタタイプ = プラグ
・タブサイズ = 6.35mm
・本体材質 = ナイロン66
・長さ = 22.9mm
・色 = ナチュラル
・コンタクト数 = 2
・シリーズ = AMP FASTIN-FASTON

TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。 特長と利点 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。

180924-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)の型番180924-0のページです。
型番180924-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)

TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)

    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)

    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)

      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170891-1

        TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170891-1

          TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

          TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

            圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル

            圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル

              圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

              圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

                圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

                圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

                  TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)

                  TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)

                    TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

                    TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

                      絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                      絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                        TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)

                        TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)

                          TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

                          TRUSCO ギボシ端子用絶縁キャップ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity パンドウイット TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 大同端子製造 TE Connectivity トラスコ中山
                            通常価格 103円 89円 162円 161円 161円 350円 2,956円 193円 1,650円 255円 6,050円 292円 389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました