(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)【100個入り】

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

・シリーズ = FASTON .110・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm...

詳細情報を確認する

型番

42470-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42470-1

10

1パック

100個入り

1,650( 1,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .110
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブサイズ = 2.79 x 0.5mm
・長さ = 0.685mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。

42470-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)の型番42470-1のページです。
型番42470-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)

    板型圧着端子(SPF型)

    板型圧着端子(SPF型)

      TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

      TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

        差込型圧着端子(SP型)

        差込型圧着端子(SP型)

          ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

          ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

            TE Positive Lock 250 175023-1

            TE Positive Lock 250 175023-1

              TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)

              TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/20.6mm)

                絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

                絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

                  TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                  TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                    差込形接続端子 110シリーズ

                    差込形接続端子 110シリーズ

                      TE FASTON 250 170187-2

                      TE FASTON 250 170187-2

                        TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                        TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                          JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                          JST,圧着ピン端子,FVPCシリーズ 黄色

                            メーカー TE Connectivity 冨士端子工業 TE Connectivity 冨士端子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 冨士端子工業 TE Connectivity ニチフ端子工業 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 1,650円 3,084円 178円 2,882円 118円 1,748円 245円 2,213円 75円 2,249円 4,990円 31円 62円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  

                            TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属部品中間ばめの分解に
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/18
                            適温に熱を加えることができるので良いです。
                            ただし、設置面にコツが必要ですので4つ星。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました