(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
161円
税込単価
177円

・長さ = 25mmTE Connectivity FASTON 250圧着端...

詳細情報を確認する

型番

170823-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170823-6

10

4個

161( 177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 25mm

TE Connectivity FASTON 250圧着端子絶縁ブーツ. FASTON 250圧着端子用の絶縁ブーツです。これらのFASTON 250絶縁ブーツは半透明のプラスチック製で、ストレートタイプとフラグタイプを用意しています。

170823-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6の型番170823-6のページです。
型番170823-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

      TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子

      TRUSCO 絶縁被覆付差込形ピン端子

        絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

        絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

          絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

          絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

            差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

            差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

              銅線用裸圧着スリーブ B形

              銅線用裸圧着スリーブ B形

                直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

                直線重ね合せ用スリーブ(AVP形)

                  差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

                  差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

                    分岐用接続端子

                    分岐用接続端子

                      TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

                      TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

                        TE ファストン端子(メス/FASTON.375シリーズ/14→10AWG)

                        TE ファストン端子(メス/FASTON.375シリーズ/14→10AWG)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 トラスコ中山 冨士端子工業 ミスミ ニチフ端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity TE Connectivity 冨士端子工業
                            通常価格 161円 137円 1,340円 1,340円 962円 4,649円 1,082円 5,255円 4,649円 25,161円 259円 189円 912円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました