(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

・シリーズ = Positive Lock .250 Mk I・絶縁 = 非絶...

詳細情報を確認する

型番

170265-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズ絶縁最小ワイヤサイズmm2コネクタタイプ最小ワイヤサイズAWG最大ワイヤサイズAWGタブサイズ長さコンタクトめっきコンタクト材質
170265-2Positive Lock .250 Mk I非絶縁 0.5mm2クイックディスコネクト ターミナル20AWG14AWG6.35 x 0.81mm22.1mm 錫真鍮

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170265-2

10

3個

255( 281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Positive Lock .250 Mk I
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・長さ = 22.1mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。

170265-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)の型番170265-2のページです。
型番170265-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)

    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)

      TE ファストン端子(メス/FASTON.375シリーズ/14→10AWG)

      TE ファストン端子(メス/FASTON.375シリーズ/14→10AWG)

        TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)

        TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.187/0.5→1.3mm/20→16AWG)

          ファストン・ターミナル 187シリーズ

          ファストン・ターミナル 187シリーズ

            TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

            TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

              TE 圧着フラグ端子(FASTON.250/非絶縁/0.8→2mm/18→14AWG)

              TE 圧着フラグ端子(FASTON.250/非絶縁/0.8→2mm/18→14AWG)

                TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)

                TE ファストン端子(メス/FASTON.205/18→14AWG)

                  絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                  絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                    ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                    ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル

                      TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)

                      TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)

                        TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

                        TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

                          TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→10AWG)

                          TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→10AWG)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 冨士端子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 255円 1,890円 189円 292円 1,690円 108円 50円 192円 962円 3,490円 25円 38円 99円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  

                            TE ファストン端子【170265-2型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            配線
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/04
                            ロックした感触は非常にいいのですが、レバーが大きいので狭い所でレバーに当たるとあっさり抜けてしまうので注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました