(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mm

TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,859円
税込単価
13,045円

・スリーブ径 = 4mm・シュリンク径 = 2.9mm・色 = グレー・スリー...

詳細情報を確認する

型番

SRFR-4.9/2.9-8-1M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRFR-4.9/2.9-8-1M

1個

11,859( 13,045円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 4mm
・シュリンク径 = 2.9mm
・色 = グレー
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 1.7:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = シリコン ゴム
・動作温度 Min = -75℃
・動作温度 Max = +200℃
・難燃性 = あり
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = SRFR

SRFR-4.9/2.9-8-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mmの型番SRFR-4.9/2.9-8-1Mのページです。
型番SRFR-4.9/2.9-8-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mm

TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mm

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 40mm, 収縮後 13mm, 黒色

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 40mm, 収縮後 13mm, 黒色

      SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)

      SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)

        TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前15mm 収縮後9.6mm

        TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前15mm 収縮後9.6mm

          TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

          TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

            TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ

            TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, 黒色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, 黒色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)

                TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)

                  Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m

                  Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO クリア 収縮前5.6mm 収縮後1.27mm

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO クリア 収縮前5.6mm 収縮後1.27mm

                      メーカー TE Connectivity TE Connectivity デンカエレクトロン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ABB(THOMAS&BETTS) TE Connectivity
                      通常価格 11,859円 10,878円 634円 18,480円 9,893円 7,634円 9,159円 6,028円 8,736円 24円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました