(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズ

TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,900円 ~ 7,038円
税込価格
2,090円 ~ 7,742円

TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズ。

詳細情報を確認する

  • チューブ長さ(mm):
    1200
  • 材質:
    PVDF
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    2:1~3:1未満
  • 難燃性:
  • 動作温度(℃):
    -55~+175
  • ハロゲン:
    なし
  • チューブ形状:
    ストレート
  • 収縮率詳細:
    2:1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
内径(収縮後)(mm)
耐電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19.1
9.5
-

1個

7,038( 7,742円 )

5日目

9.5
4.8
-

1個

1,900( 2,090円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズ

TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズ

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PVDF 収縮前2.4mm 収縮後1.2mm クリア

    TE Connectivity 熱収縮チューブ PVDF 収縮前2.4mm 収縮後1.2mm クリア

      TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m

      TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m

        TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前9.5mm 収縮後4.8mm 赤

        TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前9.5mm 収縮後4.8mm 赤

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, クリア色

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, クリア色

            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
            通常価格 1,900円 1,430円 1,623円 1,194円 1,474円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            チューブ長さ(mm) 1200 - - - -
            材質 PVDF - - - -
            接着剤 - - - -
            収縮率 2:1~3:1未満 - - - -
            難燃性 - - - -

            TE Connectivity 熱収縮チューブ RW-175シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました