(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズ

TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
104,121円
税込単価
114,533円

・シリーズ = CERTI-CRIMP・圧着工具種類 = ラチェット・ケーブル...

詳細情報を確認する

型番

720725-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

720725-1

1個

104,121( 114,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = CERTI-CRIMP
・圧着工具種類 = ラチェット
・ケーブルサイズ = 22 → 14 AWG
・最小ワイヤサイズ = 18 AWG, 22 AWG
・最小ワイヤサイズ = 14AWG

720725-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズの型番720725-1のページです。
型番720725-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズ

TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズ

    UMシリーズ用 圧着工具

    UMシリーズ用 圧着工具

      D5000シリーズ用工具

      D5000シリーズ用工具

        SCキャッチャー

        SCキャッチャー

          HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

          HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

            HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

            HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

              サーティクリンプII

              サーティクリンプII

                PCN10シリーズ用 端子圧着工具

                PCN10シリーズ用 端子圧着工具

                  【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

                  【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

                    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(手動工具)

                    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(手動工具)

                      ユニバーサル・メイテンロック用工具

                      ユニバーサル・メイテンロック用工具

                        DF1Bシリーズ用 端子圧着/圧接工具

                        DF1Bシリーズ用 端子圧着/圧接工具

                          【日本圧着端子製造】EHコネクタ 純正手動圧着工具

                          【日本圧着端子製造】EHコネクタ 純正手動圧着工具

                            メーカー TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity 河村電器産業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 TE Connectivity ヒロセ電機 ミスミ TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 ミスミ
                            通常価格 104,121円 60,031円 194,676円 39,156円 102,751円 10,151円 119,581円 83,658円 194,676円 92,816円 81,723円 84,343円 62,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用タイプ オープン バレル-F 圧着 - - SC及びSCデュプレックスコネクタ 小型高性能丸形コネクタ FAネット用インターフェイスコネクタ EIコネクタ - - ミニユニバーサルメイテンロックコネクタ ユニバーサルメイテンロックコネクタ - -
                            適用シリーズ CERTI-CRIMP - - - HR22シリーズ HR31シリーズ EIシリーズ - - - - - -
                            用途 圧着 - - 着脱工具 手動圧着工具 手動圧着工具 手動圧着工具 - - - - - -

                            TE Connectivity 圧着工具 720725-1 CERTI-CRIMPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました