(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)

Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
148円 74円
税込単価
163円 81円

・コンタクト数 = 6・タイプ = ハウジング・ジェンダー = メス・行数 =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

174264-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174264-2

10

4個

148円

74

( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 6
・タイプ = ハウジング
・ジェンダー = メス
・行数 = 2
・シリーズ = Econoseal J Mk II+
・色 = 黒
・高さ = 20.6mm
・幅 = 23.1mm
・深さ = 35.5mm
・ハウジング材質 = PBT

ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。 TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジング製品です。 これらのコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

174264-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)の型番174264-2のページです。
型番174264-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)

Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)

    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/10極/メス/黒)

    Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/10極/メス/黒)

      Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/4極/オス/黒)

      Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/4極/オス/黒)

        Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/8極/メス/黒)

        Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/8極/メス/黒)

          コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】

          コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】

            コネクタハウジング Econoseal J Mk II+シリーズ(4.8mmオス/1列/3極)

            コネクタハウジング Econoseal J Mk II+シリーズ(4.8mmオス/1列/3極)

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

                メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                通常価格 148円 150円 178円 148円 134円 200円 77円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                Econoseal J Mk II+シリーズ(コネクタ/6極/メス/黒)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました