(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極

TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
238円
税込単価
262円

・コンタクト数 = 4・行数 = 2・ピッチ = 10.16mm・ジェンダー ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

917807-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

917807-2

10

3個

238( 262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 2
・ピッチ = 10.16mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = Dynamic 5000
・併用可能製品 = ダイナミックコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 33.36mm
・幅 = 19.96mm
・深さ = 29mm
・ハウジング材質 = PET

D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。 特長と利点 コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

917807-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極の型番917807-2のページです。
型番917807-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極

TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極

    VLコネクタ(中継接続用)

    VLコネクタ(中継接続用)

      メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造
      通常価格 238円 70円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

      TE Connectivity コネクタハウジング ダイナミック 10.16mm メス 2列 4極のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました