(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
55円
税込単価
61円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 1.5mm・ジェンダー = ...

詳細情報を確認する

型番

353908-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353908-2

10

9個

55( 61円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ピッチ = 1.5mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = AMP Mini CT
・併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 4.5mm
・幅 = 3.6mm
・深さ = 6mm
・ハウジング材質 = ナイロン

TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。 特長と利点 コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。

353908-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズの型番353908-2のページです。
型番353908-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

      基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

      基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

        基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

        基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

            基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

            基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

              基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

              基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                  基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                  基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                    基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                    基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                      基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                      基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                          コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 55円 42円 48円 71円 83円 63円 71円 47円 85円 128円 105円 129円 709円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線
                            使用電流(A) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 -
                            使用電圧(V) AC50/DC50 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC50/DC50 AC50/DC50 -
                            ピン数 2 2 3 4 6 3 4 2 5 8 16 6 30
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました