(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタ 2極 メス 黒 Econoseal J Mk II+シリーズ

コネクタ 2極 メス 黒 Econoseal J Mk II+シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
71円
税込単価
78円

Econoseal J Mark II(+)シリーズ:防水レセプタクルとプラグ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 種類:
    ハウジング
  • 極数:
    2
  • 材質:
    PBT
  • 種類詳細:
    オス端子用ハウジング
  • 列数:
    1
  • 長さ(mm):
    32.5
  • 幅(mm):
    18.3
  • 高さ(mm):
    14.05
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~105
  • 動作電圧(V):
    DC12
  • 接続タイプ:
    電線対デバイス、電線対基板、電線対電線
  • 実装方法:
    パック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

174354-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174354-2

4個

71( 78円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Econoseal J Mark II(+)シリーズ:防水レセプタクルとプラグ型コネクタハウジングです。
高い防水性能と誤嵌合防止設計で、確実な接続を実現しています。
半嵌合検出プレートとダブルロック機能を搭載し、安全性も抜群です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

174354-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ 2極 メス 黒 Econoseal J Mk II+シリーズの型番174354-2のページです。
型番174354-2に関する仕様情報を記載しております。

コネクタ 2極 メス 黒 Econoseal J Mk II+シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました