(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
80円
税込単価
88円

・コンタクト数 = 4・行数 = 1・ピッチ = 2mm・ジェンダー = オス...

詳細情報を確認する

型番

292254-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

292254-4

10

8個

80( 88円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ピッチ = 2mm
・ジェンダー = オス to オス
・取り付けタイプ = パネルマウント
・シリーズ = AMP CT
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 17.4mm
・幅 = 6.8mm
・深さ = 12mm
・ハウジング材質 = ナイロン

TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。

292254-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズの型番292254-4のページです。
型番292254-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズ

    コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズ

    コネクタハウジング オスtoオス 1列 2極 2mm AMP CTシリーズ

      コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

      コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

        コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

        コネクタハウジング メス 2極 1列 4.19mm

          Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

            コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

            コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

              JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

              JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ

                JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                    JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 18極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                      TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                        通常価格 80円 59円 4円 380円 12円 932円 47円 107円 169円 89円 71円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                        用途 対電線 対電線 対電線 対電線 - 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                        ピン数 4 2 4 2 - 13 4 1 4 18 2
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                        シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                        接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                        コネクタハウジング オスtoオス 1列 4極 2mm AMP CTシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました