(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
85円
税込単価
94円

・シリーズ = AMP CT・ピッチ = 2mm・コンタクト数 = 5・行数 ...

詳細情報を確認する

型番

292132-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

292132-5

10

6個

85( 94円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 5
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 125 V ac/dc

品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。

292132-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズの型番292132-5のページです。
型番292132-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

    基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

    基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

        基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

        基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

              基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

              基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

                基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ライトアングル AMP CTシリーズ

                  基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

                  基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

                    基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                    基板ヘッダ 16極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                      電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                      電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                          基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                          基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 85円 63円 47円 128円 83円 42円 71円 71円 48円 105円 129円 55円 416円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板
                            使用電流(A) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 3 -
                            使用電圧(V) AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC125/DC125 AC50/DC50 AC50/DC50 AC50/DC50 DC12
                            ピン数 5 3 2 8 6 2 4 4 3 16 6 2 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)

                            基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました