(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
47円
税込単価
52円

・シリーズ = AMP CT・ピッチ = 2mm・コンタクト数 = 2・行数 ...

詳細情報を確認する

型番

292132-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

292132-2

10

3個

47( 52円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 125 V ac/dc

品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。

292132-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2の型番292132-2のページです。
型番292132-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

    JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

    JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

      DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

      DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

        基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

        基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

          TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

              電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

              電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

                Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                  JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                      圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                        TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

                        TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI

                          コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                          コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                            メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 オムロン TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity モレックス 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 47円 35円 2,595円 401円 71円 244円 247円 44円 146円 59円 28円 232円 209円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対基板 対基板 - 対基板 対基板 - 対電線 対電線
                            使用電流(A) 4 AC/DC10 - - - AC/DC20 9.5 - AC/DC3 - - 2 -
                            使用電圧(V) AC125/DC125 AC/DC150 - DC12 AC250/DC350 AC/DC600 AC600 - AC/DC250 AC250/DC250 - AC250/DC350 AC300
                            ピン数 2 2 - 12 2 4 3 - 7 2 - 3 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット)

                            基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました