(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
219円
税込単価
241円

・コンタクト数 = 16・行数 = 2・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

型番

175966-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175966-2

10

3個

219( 241円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 040 II
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 23.3mm
・深さ = 23mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ. MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

175966-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズの型番175966-2のページです。
型番175966-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

      ICソケット XR2

      ICソケット XR2

        PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

        PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

          JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

          JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

            基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                  コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                    JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                        コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity オムロン 日本航空電子工業 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 219円 198円 50円 184円 1,260円 357円 73円 242円 140円 1,319円 273円 360円 223円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対電線 対電線 その他 - 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板 対電線
                            ピン数 16 12 - - 3 12 4 20 20 4 8 16 3
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - - メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            接続方向 ストレート ストレート - - ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート

                            コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            交換部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            旧タイプの製品によく使われており、経年劣化で破損した時や予備修理のために交換部品として重宝しています
                            在庫数もしっかりあり、また価格もリーズナブルなので助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました