(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1

コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
208円
税込単価
229円

・コンタクト数 = 18・行数 = 2・ジェンダー = オス・シリーズ = M...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

173853-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

173853-1

10

3個

208( 229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 18
・行数 = 2
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 070
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 42.3mm
・幅 = 26mm
・深さ = 21.6mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ.MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

173853-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1の型番173853-1のページです。
型番173853-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1

コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1

    コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング メス 2列 8極 3.5mm Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング メス 2列 8極 3.5mm Multilock 070シリーズ

        TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

        TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 12極 3.5mm 174933-1

          コネクタハウジング メス 2列 12極 3.5mm 174933-1

            コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

                コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                  基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                    コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

                    コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

                      コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 208円 199円 142円 124円 169円 846円 155円 136円 308円 97円 109円 88円 72円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線
                            使用電圧(V) DC12 DC12 - - - DC12 - 12 DC12 - DC12 - DC12
                            ピン数 18 14 8 - 12 20 - 6 8 2 2 3 2
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            オーディオのコネクターの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/14
                            製造メーカーでの生産終了品でしたが、迅速に対応していただいたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オーディオのコネクターの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/14
                            製造メーカーでの生産終了品でしたが、迅速に対応していただいたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました