(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
199円
税込価格
219円

・コンタクト数 = 14・行数 = 2・ジェンダー = オス・シリーズ = M...

詳細情報を確認する

型番

173852-1 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

173852-1

10

3個

199( 219円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 14
・行数 = 2
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 070
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 35.3mm
・幅 = 25.5mm
・深さ = 21.6mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ. MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

    コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

        コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

        コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

          コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

          コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

              コネクタハウジング オス 1列 2極 3.5mm Multilock 070シリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 2極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                  JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                    JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                      JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

                        コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

                        コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 199円 4円 187円 97円 136円 169円 73円 9円 8円 63円 100円 900円 91円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 その他 - 対電線 対基板 -
                            使用電圧(V) DC12 - - - 12 - DC12 - - - AC/DC150 DC12 -
                            ピン数 14 4 6 2 6 4 2 2 - - 8 18 -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - - メス(ソケット) オス(プラグ) -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 -

                            コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました