(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

【特長】・コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

174465-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピン数
接続方向
列数
使用温度範囲(℃)
材質
回路用途
サイズ(mm)
嵌合タブの幅(mm)
ケーブル出口角度(°)
入り数
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174465-1

10
ストレート
2
-30~105
PBT(ハウジング)
-
シグナル
28.4×25×21.6
-
-
-
-
10

4個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です
・かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します
・ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます
・ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます
・ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します
・2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します
・プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します
・プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です
・レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です
・圧着コンタクトは別売りです
・コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ)ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

174465-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズの型番174465-1のページです。
型番174465-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 メイテンロック

        電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

        電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック

          JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

          JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

            コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

            コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

                TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

                  JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

                  JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ

                    コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                    コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                      メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                      通常価格 124円 660円 68円 247円 35円 9円 169円 185円 671円 88円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      用途 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線
                      適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
                      シリーズ詳細 MULTILOCK 070 - - - - - - - - -

                      TE コネクタハウジング Multilock 070シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      173851-4
                      175658-1
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ピン数 接続方向 列数 使用温度範囲
                      (℃)
                      材質 回路用途 サイズ
                      (mm)
                      嵌合タブの幅
                      (mm)
                      ケーブル出口角度
                      (°)
                      入り数 備考

                      148円

                      ( 163円 )
                      4個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1012-----------

                      124円

                      ( 136円 )
                      4個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      106-2-30~105PBT(ハウジング)ナチュラルシグナル21.3×21.6×261.7180100/袋コネクタのスタイル:メス端子用ハウジング/防水性:いいえ/ハイブリッド コネクタ:いいえ/一次ロックの特徴:ハウジング内に統合/端子位置保証:いいえ/有極:はい/サービス可能:いいえ/コネクタ位置保証機構(CPA):いいえ

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました