(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
387円
税込価格
426円

・コンタクト数 = 20・行数 = 2・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

174977-2 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

174977-2

10

1個

387( 426円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 20
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = MULTILOCK 040
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 37.5mm
・幅 = 19.2mm
・深さ = 16.9mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ. MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

    コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

        コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

        コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

          コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

            コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

              JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

              JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

                JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                  基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

                    JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

                      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

                      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

                        コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

                          JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 387円 360円 273円 186円 73円 242円 88円 1,319円 357円 312円 275円 140円 234円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線 対基板
                            使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 AC/DC300 - - AC/DC250 DC12 DC12 AC/DC50
                            ピン数 20 16 8 12 4 20 4 4 12 4 8 20 8
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました