(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円

・コンタクト数 = 30・行数 = 2・ピッチ = 3.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

173866-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

173866-1

10

1個

709( 780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 30
・行数 = 2
・ピッチ = 3.5mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = MULTILOCK 070
・併用 = MULTILOCK I/Oコネクタ
・ボディ向き = ライトアングル
・長さ = 89.1mm
・幅 = 15.8mm
・深さ = 25mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ. MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

173866-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズの型番173866-1のページです。
型番173866-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング メス 18極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

      コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

        コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

        コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

          コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

            電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

            電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック

              コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

              コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                    JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

                        JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

                        JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

                          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 709円 900円 136円 660円 4円 266円 199円 169円 54円 8円 187円 35円 91円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線 対電線 対基板 その他 対電線 対電線 -
                            ピン数 30 18 6 20 4 2 14 4 8 - 6 1 -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -
                            接続方向 アングル アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート -

                            コネクタハウジング メス 2列 30極 3.5mm Multilock 070シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました