(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
846円 338円
税込単価
931円 372円

・コンタクト数 = 20・行数 = 2・ピッチ = 3.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

175785-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175785-1

10

1個

846円

338

( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 20
・行数 = 2
・ピッチ = 3.5mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = MULTILOCK 070
・併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ライトアングル
・長さ = 60.3mm
・幅 = 15.8mm
・深さ = 18.6mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ. MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

175785-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズの型番175785-1のページです。
型番175785-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

    TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

    TE Connectivity コネクタハウジング Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズ

        コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

        コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 12極 3.5mm 174933-1

          コネクタハウジング メス 2列 12極 3.5mm 174933-1

            コネクタハウジング メス 2列 8極 3.5mm Multilock 070シリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 8極 3.5mm Multilock 070シリーズ

              コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

              コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

                コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

                  基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                    コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1

                    コネクタハウジング オス 2列 18極 Multilock 070シリーズ 173853-1

                      コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                      コネクタハウジング メス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                        コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                          基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 846円 155円 228円 199円 169円 142円 97円 660円 308円 208円 88円 136円 401円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対基板
                            使用電圧(V) DC12 - DC12 DC12 - - - DC12 DC12 DC12 - 12 DC12
                            ピン数 20 - 20 14 12 8 2 20 8 18 3 6 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            コネクタハウジング メス 2列 20極 3.5mm Multilock 070シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました