(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

・コンタクト数 = 16・行数 = 2・ピッチ = 2.5mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

型番

174053-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174053-2

10

2個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = スルーホール
・シリーズ = MULTILOCK 040
・併用 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ライトアングル
・長さ = 35mm
・幅 = 16.7mm
・深さ = 21.7mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ. MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

174053-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズの型番174053-2のページです。
型番174053-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

        コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

        コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

          コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

            コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

              コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

              コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                  コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

                    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒

                      コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング オス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                        コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ワイドミュラー TE Connectivity TE Connectivity
                          通常価格 360円 273円 275円 387円 72円 186円 242円 136円 1,134円 716円 73円 55円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線
                          使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 320 DC12 AC50/DC50
                          ピン数 16 8 8 20 2 12 20 16 40 2 4 2
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                          コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました