(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子

TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,554円
税込単価
5,009円

・ジェンダー = オス・ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG・端子方法 ...

詳細情報を確認する

  • S・T・U:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    35
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    アングル
  • 保護機能(耐環境性):
  • シリーズ:
    Type XII
  • 長さ(mm):
    31.62
  • コンタクト材質:
  • 併用:
    タイプXIIシリーズコネクタ
  • コンタクトめっき:
    ニッケルの上に金
  • 最小ワイヤサイズ(AWG):
    16
  • 最大ワイヤサイズ(AWG):
    12
  • コンタクトタイプ:
    パワー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

66261-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66261-2

10

1個

4,554( 5,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = Type XII
・併用 = タイプXIIシリーズコネクタ
・コンタクトタイプ = パワー
・長さ = 31.62mm
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅
・取り付けタイプ = ケーブルマウント

シリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

66261-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子の型番66261-2のページです。
型番66261-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子

TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子

    Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

    Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

      JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

      JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

        Preci-Dip スプリング装着コネクタ【813-S1-006-10-014101】

          コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

          コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

            圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

            圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

              JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

                DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

                DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

                  Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                  Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

                    ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

                    ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

                      コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング オス 28極 2列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        メーカー TE Connectivity モレックス 日本圧着端子製造 PRECI-DIP TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 オムロン モレックス ヒロセ電機 TE Connectivity
                        通常価格 4,554円 12円 1,319円 1,572円 560円 28円 106円 1,470円 44円 1,326円 709円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        S・T・U その他 その他 - - - - - - - - -
                        適用ピン・コンタクト オス メス - - - オス メス - メス - -
                        用途 ケーブル対ケーブル その他 - - - - - - その他 - -
                        許容電流(A) 35 3 - - - 12 - - - - -
                        電線接続方法 圧着 圧着 - - - 圧着 - - 圧着 - -

                        TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました