(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
308円
税込単価
339円

・シリーズ = MULTILOCK 040・ピッチ = 2.5mm・コンタクト...

詳細情報を確認する

型番

353028-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズピッチ(mm)コンタクト数行数ボディ向き取付タイプタイプ最小発注数量(個)
353028-1MULTILOCK 0402.5223ストレートケーブルマウント電線対基板2

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353028-1

10

2個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = MULTILOCK 040
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 22
・行数 = 3
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・タイプ = 電線対基板

TE Connectivity 0.040シリーズハウジング

353028-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズの型番353028-1のページです。
型番353028-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

        コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

          電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

          電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

              コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

                コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                  コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

                  コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

                    コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                        コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                          JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

                          JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 308円 186円 136円 273円 272円 360円 351円 242円 387円 130円 140円 198円 88円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対電線
                            使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 - DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 AC/DC300
                            ピン数 22 12 16 8 17 16 28 20 20 12 20 12 4
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました