(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
272円
税込価格
299円

・シリーズ = MULTILOCK 040・ピッチ = 2.5mm・コンタクト...

詳細情報を確認する

型番

353027-1 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番シリーズピッチ(mm)コンタクト数行数ボディ向き取付タイプタイプ定格電圧(VAC)最小発注数量(個)
353027-1MULTILOCK 0402.5173ストレートケーブルマウント電線対基板2502

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

353027-1

10

2個

272( 299円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = MULTILOCK 040
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 17
・行数 = 3
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・タイプ = 電線対基板
・定格電圧 = 250 V ac

TE Connectivity 0.040シリーズハウジング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

    電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

    電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

      基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

      基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

        Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

        Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

          PC Card Standard準拠 カードバス対応ソケット IC9シリーズ

          PC Card Standard準拠 カードバス対応ソケット IC9シリーズ

            1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

            1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

              WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

              WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

                1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

                  コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                    2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                    2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                      2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                      2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                        2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ

                        2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ

                          1線メールコネクタ 734シリーズ

                          1線メールコネクタ 734シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス ヒロセ電機 モレックス 日本航空電子工業 ヒロセ電機 TE Connectivity ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ワゴ
                            通常価格 272円 308円 416円 85円 712円 124円 467円 270円 223円 49円 51円 35円 3,994円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対電線 - 対基板 - - 対電線 - - - 対電線
                            使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 - AC125 200 AC200/DC300 AC100 DC12 AC250 AC200 AC200 160、300、320
                            ピン数 17 22 12 5 - - - - 3 - - - -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) - - メス(ソケット) - - - オス(プラグ)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 - - その他 - - - その他

                            電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました