(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
308円
税込単価
339円

・コンタクト数 = 8・行数 = 2・ピッチ = 3.5mm・タイプ = 電線...

詳細情報を確認する

型番

1-174955-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ピッチタイプ取り付けタイプボディ向き端子方法シリーズコンタクト材質
1-174955-1823.5mm電線対基板スルーホールストレートはんだMULTILOCK 070真鍮

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-174955-1

10

2個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 8
・行数 = 2
・ピッチ = 3.5mm
・タイプ = 電線対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = MULTILOCK 070
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズコネクタ. MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

1-174955-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズの型番1-174955-1のページです。
型番1-174955-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

    基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

    基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

      2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

      2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

        PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

        PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

            コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

            コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

              コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                  PC Card Standard準拠 カードバス対応ソケット IC9シリーズ

                  PC Card Standard準拠 カードバス対応ソケット IC9シリーズ

                    コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                    コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                      Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

                      Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

                        コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                        コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                          コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

                          コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 日本航空電子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本航空電子工業 ヒロセ電機 TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 308円 416円 49円 291円 186円 1,134円 360円 467円 712円 55円 85円 223円 351円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対基板 - - 対電線 対電線 対基板 - - 対電線 対電線 対電線 対電線
                            使用電圧(V) DC12 DC12 AC250 - DC12 DC12 DC12 AC200/DC300 AC125 AC50/DC50 - DC12 -
                            ピン数 8 12 - - 12 40 16 - - 2 5 3 28
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 - - その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他

                            基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました