(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
442円
税込単価
486円

・シリーズ = EI・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 5・行数 = ...

詳細情報を確認する

型番

173081-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

173081-5

5個

442( 486円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = EI
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 5
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 電線対基板

173081-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズの型番173081-5のページです。
型番173081-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

    電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

    電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

      JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ

        TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

        TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

          電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

          電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

            コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

              JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

              JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                メーカー TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                通常価格 442円 308円 351円 373円 272円 223円 479円
                通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 対電線 対基板 対基板 対電線 対電線
                使用電流(A) 5 - AC/DC7 3.5 - - AC/DC7
                使用電圧(V) AC250/DC250 DC12 AC/DC300 AC250 DC12 DC12 AC/DC300
                ピン数 5 22 2 4 17 3 2
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました