(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

・コンタクト数 = 12・行数 = 2・ピッチ = 2.5mm・タイプ = 電...

詳細情報を確認する

型番

175974-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

175974-2

10

2個

416( 458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 12
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・タイプ = 電線対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = はんだ
・シリーズ = MULTILOCK 040 II
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ. MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

175974-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズの型番175974-2のページです。
型番175974-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

    基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

    基板ソケット 8極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

      電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

      電線対基板 ハウジング 17極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

        コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

        コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

          Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

          Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

            コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

            コネクタハウジング メス 1列 2極 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

              コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                  コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                    電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

                    電線対基板 ハウジング 22極 2.5mm 3列 ストレート Multilock 040シリーズ

                      基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                      基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ

                        UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ

                          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity
                            通常価格 416円 308円 272円 351円 85円 55円 360円 53円 223円 308円 357円 138円 186円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板 対電線 対基板 対基板 対基板 対電線
                            使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 - - AC50/DC50 DC12 AC250/DC250 DC12 DC12 - AC5 DC12
                            ピン数 12 8 17 28 5 2 16 3 3 22 12 5 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 USB その他

                            基板ソケット 12極 2列 ライトアングル 2.5mm Multilock 040 IIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました