(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
351円
税込単価
386円

・コンタクト数 = 28・タイプ = ハウジング・ジェンダー = オス・行数 ...

詳細情報を確認する

型番

353030-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数タイプジェンダー行数取り付けタイプシリーズ高さ深さハウジング材質
353030-128ハウジングオス3ケーブルマウントMULTILOCK 40 IIIナチュラル23mm32.1mm21mmPBT

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

353030-1

10

2個

351( 386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 28
・タイプ = ハウジング
・ジェンダー = オス
・行数 = 3
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = MULTILOCK 40 III
・色 = ナチュラル
・高さ = 23mm
・幅 = 32.1mm
・深さ = 21mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 0.040シリーズハウジング

353030-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivityの型番353030-1のページです。
型番353030-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivity

    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

      コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

        コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

          コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

            コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

              コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                  コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ

                    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ

                      基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                      基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

                        コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                        コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                          コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 351円 273円 130円 242円 136円 275円 72円 360円 186円 775円 85円 1,134円 109円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対基板 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 対基板 対電線 対基板 対基板 対電線 対電線
                            ピン数 28 8 12 20 16 8 2 16 12 3 5 40 2
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            接続方向 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート

                            コネクタ, 28極, オス, ナチュラル ケーブルマウント TE Connectivityのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました