(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ
  • 数量スライド割引

コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
242円
税込価格
266円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
・コンタクト数 = 20
・行数 = 2
・ピッチ = 2.5mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 040 II
・併用可能製品 = MULTILOCK電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 28.3mm
・深さ = 23mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズコネクタ. MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズのコネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。 特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。

コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換修理
    評価 5.0満足度:5.02022/07/05
    旧タイプの製品によく使われており、経年劣化で破損した時や予備修理のために交換部品として重宝しています
    価格もリーズナブルなので助かっています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査用の治具に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/18
    相手側のコネクタが決まっていたので、それに合わせて購入しました。ミスミのサイトを検索して、すぐに見付かりました。検査用の治具に使用しています。使用していて不具合などもなかったので、特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040シリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

      コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

        コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

        コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

          コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

            コネクタハウジング メス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング メス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング オス 2列 18極 3.5mm Multilock 070 IIシリーズ

                  コネクタハウジング オス 2列 18極 3.5mm Multilock 070 IIシリーズ

                    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

                    コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

                      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                      コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                        コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                        コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                          基板ヘッダ メス 2列 12極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 242円 140円 198円 387円 290円 109円 130円 360円 230円 275円 273円 72円 357円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対基板 対基板 対電線 対基板
                            使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 -
                            ピン数 20 20 12 20 12 2 12 16 18 8 8 2 12
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。