(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
223円
税込単価
245円

・コンタクト数 = 3・行数 = 1・ピッチ = 3.5mm・ジェンダー = ...

詳細情報を確認する

型番

1-174921-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-174921-1

5個

223( 245円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 3.5mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 070
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 13.9mm
・深さ = 21.6mm
・ハウジング材質 = PBT

1-174921-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズの型番1-174921-1のページです。
型番1-174921-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズ

    JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

    JST コネクタハウジング 1列3極 メス J300シリーズ 03JFAT-SBYGF-I

      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

      JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-04V-KX 4極 1列 ストレート J310S

        コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

        コネクタハウジング オス 2列 16極 2.5mm Multilock 040シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

          コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174971-2

            2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

            2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 2極 2.5mm Multilock 040シリーズ

                コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ

                  コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                  コネクタハウジング メス 4極 1列 2.5mm Multilock 040シリーズ

                    コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                    コネクタハウジング オス 2列 20極 2.5mm Multilock 040 IIシリーズ

                      Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

                      Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ

                        コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                        コネクタハウジング メス 2列 8極 2.5mm 174049-2

                          JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

                          JST FPC/FFC コネクタ メス 8極 08FMZ-BT(LF)(SN)

                            メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 223円 1,260円 312円 136円 275円 49円 72円 186円 134円 242円 85円 273円 234円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 - 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板 対基板
                            使用電圧(V) DC12 - AC/DC250 DC12 DC12 AC250 DC12 DC12 DC12 DC12 - DC12 AC/DC50
                            ピン数 3 3 4 16 8 - 2 12 4 20 5 8 8
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            コネクタハウジング オス 1列 3極 3.5mm Multilock 070シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました