(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4円
税込単価
4円

・コンタクト数 = 4・行数 = 1・ピッチ = 3.96mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

型番

1-1123722-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ピッチジェンダーシリーズ併用可能製品ボディ向き長さ深さハウジング材質
1-1123722-4413.96mmオスEconomy Power電線対基板エコノミー電源コネクタストレート15.78mm10.5mm13.3mmナイロン

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1123722-4

10

100個

4( 4円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ピッチ = 3.96mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = Economy Power
・併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 15.78mm
・幅 = 10.5mm
・深さ = 13.3mm
・ハウジング材質 = ナイロン

ハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。

1-1123722-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズの型番1-1123722-4のページです。
型番1-1123722-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

    コネクタハウジング オス 2列 14極 Multilock 070シリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

          JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-04V 4極 1列 ストレート

            JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

            JST コネクタハウジング オス 8極 2列 XLシリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 2極 3.5mm Multilock 070シリーズ

              コネクタハウジング オス 1列 2極 3.5mm Multilock 070シリーズ

                JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                JST 中継コネクタ 電線対電線接続 XARR-02V 2極 1列 ストレート

                  コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

                  コネクタハウジング メス 1列 2極 3.5mm 174460-1

                    コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                    コネクタハウジング メス 1列 6極 3.5mm 174930-1

                      JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                      JST PCBヘッダアクセサリー(リテーナー)VLS-02V

                        コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                        コネクタハウジング オス 1列 2極 3.96mm Economy Powerシリーズ

                          JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                          JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 4円 199円 187円 169円 91円 100円 73円 63円 97円 136円 8円 9円 54円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 対電線 対電線 対電線 対電線 - 対電線 対電線 - 対電線 対電線 その他 対電線 対基板
                            ピン数 4 14 6 4 - 8 2 - 2 6 - 2 8
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ) - オス(プラグ) メス(ソケット)
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他 その他
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート

                            コネクタハウジング オス 1列 4極 3.96mm Economy Powerシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            空気清浄機の配線に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            パチンコホールに新たに設置した空気清浄機の配線コネクタに、このタイコエレクトロニクス製のコネクタ(1-1123722-4)を使用しました。お客様のご指定で、このコネクタを使いました。単線で使っています。とくに問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました