(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
959円
税込単価
1,055円

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-...

詳細情報を確認する

型番

1634202-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1634202-4

1個

959( 1,055円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト幅 = 11.2mm
・パネルのカットアウト高さ = 30.2mm
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 赤
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・動作温度範囲 = -20 → +85℃

1634202-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4の型番1634202-4のページです。
型番1634202-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4

    ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

    ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)

      ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

      ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)

        ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

        ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(DPST,幅22 高さ30.2mm)

          TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7

          TE ロッカースイッチ DPDT 10A@250VAc 黒 1634201-7

            波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

            波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

              メーカー TE Connectivity ZF ZF ZF TE Connectivity ミヤマ電器
              通常価格 959円 890円 335円 713円 1,122円 380円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

              TE ロッカースイッチ SPST 10A@250Vac 赤 1634202-4のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました