(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

・ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG・全長 = 7.4mm・直径 = ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    銅合金
  • 材質:
    黄銅

型番

170284-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類材質
170284-1その他黄銅

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

170284-1

10

8個

65( 72円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG
・全長 = 7.4mm
・直径 = 5.7mm
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン66
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 錫

スパーク抑制コンタクト、TE Connectivity

170284-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁の型番170284-1のページです。
型番170284-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁

    ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

    ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

      TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

      TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174360-1

        TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174353-1

        TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174353-1

          バラ線圧接コネクタ XGシリーズ ロックレバー

          バラ線圧接コネクタ XGシリーズ ロックレバー

            圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 4極, ナチュラル

            圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 4極, ナチュラル

              TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174355-1

              TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174355-1

                D-subコネクタ用 クランプ金具

                D-subコネクタ用 クランプ金具

                  Adapter frame Thermoplastic 09-99-000-0331

                  Adapter frame Thermoplastic 09-99-000-0331

                    【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)

                    【本多通信工業】MRコネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー・コンタクト切断工具)

                      TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174353-7

                      TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 174353-7

                        3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

                        3MTMMDRシステム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

                          TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174265-1

                          TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174265-1

                            メーカー TE Connectivity ワゴ TE Connectivity TE Connectivity オムロン TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 HARTING ミスミ TE Connectivity スリーエムジャパン TE Connectivity
                            通常価格 65円 73円 83円 69円 20円 130円 71円 532円 1,182円 102円 69円 420円 71円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 - その他 その他 - ハウジング その他 フード その他 - その他 フード その他
                            材質 銅合金 - PBT樹脂 PBT樹脂 プラスチック - PBT樹脂 メタル - - PBT樹脂 - PBT樹脂
                            材質 黄銅 - - - - - - - - - - - -

                            TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました