(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル

9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円

・アクセサリタイプ = ケーブルクランプ・併用 = ミニユニバーサルMATE-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 仕様:
    プラスチックストレインリリーフ
  • 色:

型番

316455-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316455-1

10

1個

633( 696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = ケーブルクランプ
・併用 = ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
・ケーブルタイプ = 直径: 5.5 → 7 mmケーブル
・極数 = 9

TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番< 745-5157') 745-5157/は、6極2列コネクタ(品番< 483-8584') 483-8584/、< 483-8679') 483-8679/、< 500-664') 500-664/、< 500-642') 500-642 用のストレインリリーフです。 品番< 720-2159') 720-2159/は、プラグハウジング(品番< 483-8607') 483-8607/及び< 483-8607') 483-8607 用のストレインリリーフです。 品番< 909-7599') 909-7599/は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。

316455-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブルの型番316455-1のページです。
型番316455-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル

9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブル

    TE Connectivity 368382-1 81極 リテーナ

    TE Connectivity 368382-1 81極 リテーナ

      TE Connectivity 368388-1 40極 リテーナ

      TE Connectivity 368388-1 40極 リテーナ

        TE Connectivity 936054-1 コネクタシール 黄

        TE Connectivity 936054-1 コネクタシール 黄

          コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1

          コネクタ TE Micro Quadlock Systemシリーズ 1473250-1

            TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

            TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

              TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1

              TEキャビティプラグ MCPシリーズ 1394871-1

                TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

                TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

                  Mac 8 PB-2-G ソケットピン

                  Mac 8 PB-2-G ソケットピン

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity マックエイト
                    通常価格 633円 170円 150円 9円 281円 72円 9円 20円 73円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目  
                    種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                    仕様 プラスチックストレインリリーフ - - - - - - - -
                    -

                    9極 ストレインリリーフクリップ 直径: 5.5 → 7 mmケーブルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました