・コネクタタイプ = プラグ・本体材質 = ナイロン66・長さ = 22.9m...
型番 | コネクタタイプ | 本体材質 | 長さ | 色 | コンタクト数 | タブ幅 | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172134-1 | プラグ | ナイロン66 | 22.9mm | ナチュラル | 4 | 6.35mm | AMP 250 |
Loading...
・コネクタタイプ = プラグ
・本体材質 = ナイロン66
・長さ = 22.9mm
・色 = ナチュラル
・コンタクト数 = 4
・タブ幅 = 6.35mm
・シリーズ = AMP 250
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。 特長と利点 コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
172134-1で型番確定
圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 4極, ナチュラルの型番172134-1のページです。
型番172134-1に関する仕様情報を記載しております。