(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
582円
税込単価
640円

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    20
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 接続方向:
    アングル
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    AMP-LATCH
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    2.54
  • 行数:
    2
  • 端子接続方法:
    IDC
  • 表面処理:
    ニッケルの上に金(コンタクト)
  • 材質(ハウジング):
    PET

型番

2-215919-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途耐環境性ピン数適用ピン・コンタクトシリーズ電線接続方法接続方向
2-215919-0ケーブル接続耐環境性なし20メス(ソケット)その他圧接アングル

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-215919-0

5個

582( 640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス。

2-215919-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メスの型番2-215919-0のページです。
型番2-215919-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

    TE CGS HS,HSM 917572-7

    TE CGS HS,HSM 917572-7

      TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極

      TE Connectivity ダブルロックプレート MIC MKIIシリーズ,2極

        TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

        TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

          3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

          3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

            TH/.025 コネクタ

            TH/.025 コネクタ

              カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0

              カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0

                Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

                Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

                  メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity スリーエムジャパン TE Connectivity TE Connectivity ミスミ
                  通常価格 582円 199円 160円 134円 1,218円 143円 1,059円 750円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 ケーブル接続 - - - プリント基板用 その他 - -
                  シリーズ その他 - その他 - その他 - - -
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) -
                  ピン数 20 7 2 - - - 120 -
                  電線接続方法 圧接 圧着 - - - - ハンダ -

                  リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました