(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,059円
税込価格
1,165円

・ボディ向き = ストレート・ジェンダー = メス・コンタクト数 = 120・...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    AC203
  • ピン数:
    120
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    1.27
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    スルーホール
  • 材質:
    リン酸銅(コンタクト)
  • 表面処理:
    ニッケルの上に金(コンタクト)
  • 最低使用温度(℃):
    -55
  • 材質(ハウジング):
    サーモプラスチック

型番

1-5145154-2 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ボディ向きジェンダーコンタクト数 行数ピッチ取り付けタイプ端子方法コンタクトめっきコンタクト材質定格電流定格電圧ハウジング材質最低使用温度 
1-5145154-2ストレートメス12021.27mmスルーホール はんだニッケルの上に金 リン酸銅1A203 V acサーモプラスチック-55℃

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5145154-2

10

1個

1,059( 1,165円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・ボディ向き = ストレート
・ジェンダー = メス
・コンタクト数 = 120
・行数 = 2
・ピッチ = 1.27mm
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = リン酸銅
・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 203 V ac
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・最低使用温度 = -55℃

TE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ. 1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829 バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基板を保持する押さえパイロンが付いています(品番< 745-5703') 745-5703/及び< 864-3829') 864-3829/はパイロン3個。その他はすべてパイロン2個)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0

カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0

    リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

    リボンケーブルコネクタ AMP-LATCHシリーズ 20極 2列 メス

      【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ

      【本多通信工業】製商品 MRコネクタ オスコネクタ

        【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

        【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

          Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

          Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

            D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

            D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

              TE CGS HS,HSM 917572-7

              TE CGS HS,HSM 917572-7

                3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

                3M(TM)ミニチュアデルタリボン(MDR)システムボードマウントプラグ

                  メーカー TE Connectivity TE Connectivity ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ TE Connectivity スリーエムジャパン
                  通常価格 1,059円 582円 242円 148円 750円 504円 199円 1,218円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - - - - - オス(プラグ)
                  許容電流(A) 1 - - - - - 1 0.5
                  許容電圧(V) AC203 - - - - - - AC150/DC200
                  ピン数 120 20 - - - - 7 -
                  電線接続方法 ハンダ 圧接 - - - - 圧着 -

                  カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 1-66506-0のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました