(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,857円 1,114円
税込単価
2,043円 1,225円

・コンタクト数 = 50・ジェンダー = オス・ボディ向き = ストレート・取...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電流(A):
    1
  • 許容電圧(V):
    DC100
  • ピン数:
    50
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    Amplimite .050 I
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    1.27
  • 取り付けタイプ:
    スルーホール
  • 長さ(mm):
    44.45
  • 幅(mm):
    9.3
  • 深さ(mm):
    7.3
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0
  • 材質(ハウジング):
    サーモプラスチック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

5173280-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5173280-3

10

1個

1,857円

1,114

( 1,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 50
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 1.27mm
・定格電流 = 1A
・ハウジング材質 = サーモプラスチック
・定格電圧 = 100 V dc
・長さ = 44.45mm
・幅 = 9.3mm
・深さ = 7.3mm
・寸法 = 44.45 x 9.3 x 7.3mm
・シリーズ = Amplimite .050 I

AMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズI、基板対基板、基板スルー、オールプラスチック製. AMPLIMITE 0.050シリーズI基板対基板、基板スルーホール取り付けD-Subコネクタ、ピッチ1.27 mm。 AMPLIMITE 0.050シリーズI基板対基板D-Subコネクタは垂直取り付けタイプであり、スルーボードスズめっきニッケルはんだポスト及び金フラッシュめっきりん青銅コンタクトを備えています。 これらの0.050シリーズI基板対基板コネクタのハウジングは、UL 94V-0黒色熱可塑性です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

5173280-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極の型番5173280-3のページです。
型番5173280-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極

    コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極

      メーカー TE Connectivity TE Connectivity
      通常価格 1,857円 380円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      シリーズ その他 その他
      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ)
      許容電流(A) 1 -
      許容電圧(V) DC100 -
      ピン数 50 34

      D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました