(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:281711-3
TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス コネクタ

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス 281711-3
通常単価(税別)
93円
税込単価
102円

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE1...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 許容電流(A):
    3
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 接続方向:
    アングル
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    AMPMODU HE14
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    2.54
  • 行数:
    1
  • 端子接続方法:
    IDC
  • 材質:
    リン酸銅(コンタクト)
  • 表面処理:
    錫(コンタクト)
  • 最高使用温度(℃):
    125
  • 最低使用温度(℃):
    -55
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

281711-3 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

281711-3の仕様・寸法情報

用途ケーブル接続シリーズその他
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)許容電流(A)3
ピン数3電線接続方法圧接
接続方向アングル耐環境性難燃性
シリーズ詳細AMPMODU HE14センターライン(ピッチ)(mm)2.54
行数1端子接続方法IDC
材質リン酸銅(コンタクト)表面処理錫(コンタクト)
最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55
難燃グレードUL 94V-0 - -

カタログ

型番リスト

型番
ピン数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

281711-3

3

10個

93( 102円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メスの型番281711-3のページです。
型番281711-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス

TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メス

    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス

    リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス

      JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス

      JST リボンケーブルコネクタ, 6極, 1列, メス

        メーカー TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
        通常価格 93円 510円 117円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        用途 ケーブル接続 - ケーブル接続
        シリーズ その他 その他 -
        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット)
        許容電流(A) 3 1.5 2
        電線接続方法 圧接 圧接 圧接

        TE Connectivity リボンケーブルコネクタ AMPMODU HE14シリーズ 1列 メスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        281711-4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ピン数

        125円

        ( 138円 )
        10個 -

        5日目

        4
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ピン数

        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

        閉じる

        比較リスト