(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

・アクセサリタイプ = コネクタハウジング・シリーズ = Multilock ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    26
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    Multilock .040 .070 Hybrid
  • アクセサリタイプ:
    コネクタハウジング
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 備考:
    TE Connectivity MULTILOCK 040/070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
  • 併用可能製品:
    自動車用コネクタ

型番

917992-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

917992-1

10

2個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = コネクタハウジング
・シリーズ = Multilock .040 .070 Hybrid
・オス/メス = オス
・コンタクト数 = 26

TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ

917992-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1の型番917992-1のページです。
型番917992-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

        ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ

        ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ

          ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

          ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 50A 6319

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

            ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

              IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ

              IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ

                3M<sup>TM</sup>ミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

                3MTMミニチュアデルタリボン(MDR)システムV2型表面実装リセプタクル

                  メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 ANDERSON POWER ANDERSON POWER ミスミ スリーエムジャパン
                  通常価格 398円 371円 511円 214円 1,184円 11,542円 599円 638円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  シリーズ その他 その他 その他 - その他 その他 IEEE1284ハーフピッチ その他
                  適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) - オス/メス兼用 オス/メス兼用 オス(プラグ) メス(ソケット)
                  ピン数 26 22 16 - 2 2 - 26
                  耐環境性 難燃性 難燃性 難燃性 - 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし -
                  シリーズ詳細 Multilock .040 .070 Hybrid Multilock .040 .070 Hybrid Multilock .040 .070 Hybrid - - - - -

                  コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました