(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
511円
税込価格
562円

・アクセサリタイプ = コネクタハウジング・シリーズ = Multilock ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    16
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    Multilock .040 .070 Hybrid
  • アクセサリタイプ:
    コネクタハウジング
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 備考:
    TE Connectivity MULTILOCK 040/070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
  • 併用可能製品:
    自動車用コネクタ

型番

917981-1 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

917981-1

10

2個

511( 562円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = コネクタハウジング
・シリーズ = Multilock .040 .070 Hybrid
・オス/メス = オス
・コンタクト数 = 16

TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

    コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917992-1

        Housing,12way,Multilock,Rec,070 contacts

        Housing,12way,Multilock,Rec,070 contacts

          コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極

          コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 22極

            TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズ

            TE Connectivity 端子 Econoseal J Mark IIシリーズ

              コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極

              コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 34極

                リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                  コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 28極

                  コネクタハウジング MULTILOCK 040 Pair Mateシリーズ オス 4列 28極

                    TE Multilock Connector System 917531-1

                    TE Multilock Connector System 917531-1

                      メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                      通常価格 511円 371円 398円 301円 328円 62円 380円 226円 371円 185円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ)
                      ピン数 16 22 26 12 22 - 34 8 28 14
                      耐環境性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 防水性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし
                      シリーズ詳細 Multilock .040 .070 Hybrid Multilock .040 .070 Hybrid Multilock .040 .070 Hybrid MULTILOCK 040/070 MULTILOCK 040 Pair Mate EconoSeal J Mark II MULTILOCK 040 Pair Mate MULTILOCK 025 MULTILOCK 040 Pair Mate -

                      コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917981-1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました