(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

・コンタクト数 = 32・行数 = 4・ピッチ = 2.2mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    32
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    MULTILOCK 025/040 III
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    2.2
  • 行数:
    4
  • 長さ(mm):
    24.4
  • 幅(mm):
    23
  • 深さ(mm):
    21
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0
  • 備考:
    0.025シリーズプラグハウジング
  • 材質(ハウジング):
    PC
  • 併用可能製品:
    電線対基板コネクタ

型番

1123339-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ピッチジェンダーシリーズ併用可能製品ボディ向き長さ幅 深さハウジング材質
1123339-13242.2mm オス MULTILOCK 025/040 III電線対基板コネクタストレート24.4mm23mm21mmPC

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1123339-1

10

2個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 32
・行数 = 4
・ピッチ = 2.2mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = MULTILOCK 025/040 III
・併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 24.4mm
・幅 = 23mm
・深さ = 21mm
・ハウジング材質 = PC

0.025シリーズプラグハウジング

1123339-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極の型番1123339-1のページです。
型番1123339-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 28極

    コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 28極

      コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

      コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

        TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

        TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

          コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

          コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

              コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

              コネクタ, 16極, オス, 10A, 白 パネルマウント TE Connectivity

                リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                  ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

                  ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ANDERSON POWER
                    通常価格 253円 267円 397円 212円 150円 149円 218円 226円 10,133円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                    シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                    適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス/メス兼用
                    ピン数 32 28 21 - 9 5 16 8 2
                    接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート -
                    耐環境性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし

                    コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました