(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極 (型番リスト)

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
169円
税込単価
186円

・コンタクト数 = 12・行数 = 3・ピッチ = 3.96mm・ジェンダー ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    12
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    AMP Universal Power
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    3.96
  • 行数:
    3
  • 長さ(mm):
    16.98
  • 幅(mm):
    17.6
  • 深さ(mm):
    29
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0
  • 材質(ハウジング):
    ナイロン
  • 併用可能製品:
    ユニバーサル電源コネクタ

型番

176289-1 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

シリーズその他適用ピン・コンタクトメス(ソケット)
ピン数12接続方向ストレート
耐環境性難燃性シリーズ詳細AMP Universal Power
センターライン(ピッチ)(mm)3.96行数3
長さ(mm)16.98幅(mm)17.6
深さ(mm)29難燃グレードUL 94V-0
材質(ハウジング)ナイロン併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

176289-1

10

6個

169( 186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 12
・行数 = 3
・ピッチ = 3.96mm
・ジェンダー = メス
・シリーズ = AMP Universal Power
・併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 16.98mm
・幅 = 17.6mm
・深さ = 29mm
・ハウジング材質 = ナイロン

TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。 コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極の型番176289-1のページです。
型番176289-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

          TE Connectivity 電源コネクタ

          TE Connectivity 電源コネクタ

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

                コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

                コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

                  コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

                  コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                    通常価格 169円 79円 80円 99円 200円 224円 154円 397円 150円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    シリーズ その他 - その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                    適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
                    ピン数 12 - 3 8 - 17 13 21 9
                    接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                    耐環境性 難燃性 - 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし

                    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト