(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:176287-1
コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm ユニバーサルパワー コネクタ

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm 176287-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
79円
税込単価
87円

【特長】・TE Connectivity Universal Powerコネク...

詳細情報を確認する

  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    AMP Universal Power
  • 種類:
    ハウジング
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    3.96
  • 材質:
    ナイロン(ハウジング)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

176287-1 解除

Loading...

176287-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
耐環境性
行数
寸法(mm)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
併用可能製品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

176287-1

ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
-
-
9
耐環境性なし
3
13.02(長さ)×17.6(幅)×29(深さ)
-
-
ユニバーサル電源コネクタ
10

8個

79( 87円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング
・ナイロン製で、3.96mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです
・タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります
・ コンタクト代表品番683-1336とともに使用

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

176287-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mmの型番176287-1のページです。
型番176287-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

    コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

        コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm オス 2列 8極

          TE Connectivity 電源コネクタ

          TE Connectivity 電源コネクタ

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 17極

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

                コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

                コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

                  コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

                  コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

                    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極

                    Molex コネクタハウジング PICO-SPOXシリーズ 1.5mm メス 1列 10極

                      メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス
                      通常価格 79円 169円 80円 99円 200円 224円 397円 154円 150円 15円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                      シリーズ詳細 AMP Universal Power AMP Universal Power AMP Universal Power AMP Universal Power - Multi-Interlock Mark II Multi-Interlock Mark II Multi-Interlock Mark II Multi-Interlock -
                      種類 ハウジング - - - - - - - - -
                      センターライン(ピッチ)(mm) 3.96 3.96 3.96 3.96 - - - - - -
                      材質 ナイロン(ハウジング) - - - - - - - - -

                      コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      176301-1
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?用途 シリーズ 適用ピン・コンタクト 許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 耐環境性 行数 寸法
                      (mm)
                      最高使用温度
                      (℃)
                      最低使用温度
                      (℃)
                      併用可能製品

                      249円

                      ( 274円 )
                      3個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10その他その他メス(ソケット)12AC600-耐環境性なし--105-30-

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました