(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

・コンタクト数 = 21・行数 = 2・ジェンダー = メス・取り付けタイプ ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    21
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    Multi-Interlock Mark II
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    ケーブルマウント
  • 長さ(mm):
    87
  • 幅(mm):
    17.9
  • 深さ(mm):
    36.5
  • 備考:
    MICレセプタクル
  • 材質(ハウジング):
    ナイロン、樹脂
  • 併用可能製品:
    マルチインターロックマークIIコネクタ

型番

172517-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ジェンダー取り付けタイプシリーズ 併用可能製品ボディ向き長さ深さハウジング材質
172517-1 212メス ケーブルマウントMulti-Interlock Mark IIマルチインターロックマークIIコネクタストレート87mm17.9mm36.5mm ナイロン、樹脂

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

172517-1

10

2個

397( 437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 21
・行数 = 2
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = Multi-Interlock Mark II
・併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 87mm
・幅 = 17.9mm
・深さ = 36.5mm
・ハウジング材質 = ナイロン、樹脂

MICレセプタクル

172517-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極の型番172517-1のページです。
型番172517-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極

    コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

    コネクタハウジング Multi-Interlockシリーズ オス 2列 9極

      コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

      コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

        D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

        D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 50極

          コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

          コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

              メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
              通常価格 397円 150円 253円 1,857円 80円 149円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他
              適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ)
              ピン数 21 9 32 50 3 5
              接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
              耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性

              コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ メス 2列 21極のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました