(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
227円
税込単価
250円

【特長】・2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています・オス又はメ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    MULTILOCK 025
  • 行数:
    2
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 材質(ハウジング):
    PBT

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1318917-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状適用ピン・コンタクト極数用途接続方向
1318917-1角型メス(ソケット)24ケーブル接続ストレート
1376360-1角型オス(プラグ)26ケーブル接続ストレート

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
センターライン(ピッチ)(mm)
寸法(mm)
併用可能製品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1318917-1

メス(ソケット)
24
2.2
28.6(長さ)×15.8(幅)×21(深さ)
電線対電線コネクタ
10

3個

227( 250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています
・オス又はメス端子に対応し、端子位置を保証するためのコンタクトリテーナブロックを備えています
・極性があるので、誤かん合を防止できます
・色分けされているので、識別が簡単です
・TH025シリーズコネクタハウジング用のオス/メス端子は別売りです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1318917-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列の型番1318917-1のページです。
型番1318917-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

    コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ 7mm オス 2列 5極

      リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

      リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

        Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

        Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

          コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

          コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 1列 3極

            Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極

            Molex コネクタハウジング DURACLIKシリーズ 2mm メス 1列 8極

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

              ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6320G1

                エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                  メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity HARTING TE Connectivity モレックス ANDERSON POWER TE Connectivity
                  通常価格 212円 149円 226円 256円 80円 14円 10,133円 9円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  用途 ケーブル接続 - - その他 - - - プリント基板用
                  シリーズ その他 その他 その他 Dsub その他 その他 その他 その他
                  接続方向 ストレート ストレート ストレート - ストレート - - ストレート
                  耐環境性 難燃性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 - 耐環境性なし -
                  シリーズ詳細 MULTILOCK 025 Multi-Interlock Mark II MULTILOCK 025 - AMP Universal Power - - 数字

                  TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1376360-1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?適用ピン・コンタクト ピン数 センターライン(ピッチ)
                  (mm)
                  寸法
                  (mm)
                  併用可能製品

                  212円

                  ( 233円 )
                  3個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10オス(プラグ)26-39.3(長さ)×17.9(幅)×22(深さ)電線対基板コネクタ

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました