(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
149円
税込単価
164円

・コンタクト数 = 12・行数 = 2・ピッチ = 2.2mm・ジェンダー =...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    12
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    MULTILOCK 025
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    2.2
  • 行数:
    2
  • 取り付けタイプ:
    ケーブルマウント
  • 長さ(mm):
    15.4
  • 幅(mm):
    15.8
  • 深さ(mm):
    21
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 材質(ハウジング):
    PBT
  • 併用可能製品:
    電線対基板コネクタ

型番

1318774-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1318774-1

10

4個

149( 164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 12
・行数 = 2
・ピッチ = 2.2mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = MULTILOCK 025
・併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 15.4mm
・幅 = 15.8mm
・深さ = 21mm
・ハウジング材質 = PBT

TE Connectivity TH 025シリーズコネクタハウジング. TH 025シリーズのケーブル取り付けコネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。このハウジングは極性があるので、誤かん合を防止できます。また、色分けされているので、識別が簡単です。 TH 025シリーズコネクタハウジング用のオス / メス端子は別売りです。 特長と利点 終端位置を保証するリテーナーブロック 誤かん合を防止する極性化 識別しやすい色分けされたコントロール.

1318774-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極の型番1318774-1のページです。
型番1318774-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

    TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

    TE Connectivity コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2列

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

        リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

        リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

          基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極

          基板ヘッダ MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm メス 2列 24極

            D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

            D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 24極

              コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ

              コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ

                コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

                コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

                  Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極

                  Molex コネクタハウジング MILLI-GRIDシリーズ 2mm メス 2列 14極

                    ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ

                    ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ

                      コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

                      コネクタハウジング 2.2mm オス 4列 32極

                        TE HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 端子用ハウジング

                        TE HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 端子用ハウジング

                          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

                          コネクタハウジング Multilock.040.070 Hybridシリーズ 917989-6

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 149円 212円 155円 374円 374円 568円 797円 200円 27円 214円 253円 287円 371円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 - Dsub その他 その他 その他 - その他 - その他
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) - オス(プラグ)
                            ピン数 12 - 16 32 - 24 12 2 14 - 32 - 22
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート - アングル - - ストレート - ストレート - -
                            耐環境性 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし - 耐環境性なし その他 その他 難燃性 - 難燃性 - 難燃性

                            コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました