(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

・コンタクト数 = 16・行数 = 2・ジェンダー = メス・シリーズ = M...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    16
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • シリーズ詳細:
    MULTILOCK 025
  • 行数:
    2
  • 難燃グレード:
    UL 94HB
  • 併用可能製品:
    電線対電線コネクタ

型番

1318386-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1318386-1

10

4個

155( 171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・行数 = 2
・ジェンダー = メス
・シリーズ = MULTILOCK 025
・併用可能製品 = 電線対電線コネクタ
・ボディ向き = ストレート

TE Connectivity TH 025シリーズコネクタハウジング. TH 025シリーズのケーブル取り付けコネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。このハウジングは極性があるので、誤かん合を防止できます。また、色分けされているので、識別が簡単です。 TH 025シリーズコネクタハウジング用のオス / メス端子は別売りです。 特長と利点 終端位置を保証するリテーナーブロック 誤かん合を防止する極性化 識別しやすい色分けされたコントロール.

1318386-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極の型番1318386-1のページです。
型番1318386-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極

    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

    リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 32極 2列 メス

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

      コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 2列 12極

        コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極

        コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ 2.2mm オス 1列 8極

          コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

          コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 13極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

            コネクタハウジング Multi-Interlock Mark IIシリーズ オス 2列 7極

              TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

              TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ

                コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

                コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm メス 3列 12極

                  カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4

                  カードエッジコネクタ 1.27mmピッチ 120極 2列 メス 5145154-4

                    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                      リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                      リボンケーブルコネクタ MULTILOCK 025シリーズ 8極 2列 メス

                        【イルメ エンクロージャ】CKタイプ IP67 小型シリーズ

                        【イルメ エンクロージャ】CKタイプ IP67 小型シリーズ

                          メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ILME
                          通常価格 155円 374円 149円 147円 154円 144円 64円 169円 437円 192円 226円 210円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 -
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - メス(ソケット) -
                          ピン数 16 32 12 8 13 7 2 12 120 8 8 -
                          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート -
                          耐環境性 難燃性 耐環境性なし 難燃性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし -

                          コネクタハウジング MULTILOCK 025シリーズ メス 2列 16極のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました