【特長】・エコノシール シリーズJ コネクタ用オプション<170293-1>・...
型番 | 色 | 製品タイプ | 材質 |
---|---|---|---|
172202-1 | ハウジング | ナイロン | |
172203-1 | ゴム栓 | ||
172193-1 | 黒 | ゴム栓 | その他 |
172192-1 | ハウジング | ナイロン | |
174878-7 | 黄 | ダブルロックプレート | PBT |
1-174878-1 | ダブルロックプレート | ||
170293-1 | コンタクト | 真鍮 |
型番 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・エコノシール シリーズJ コネクタ用オプション
<170293-1>
・TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト
・EI(Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです
・これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します
・品番:719-4938、719-4931、683-1291、719-4950、719-4941は、低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は、標準プロファイルのEIハウジングで使用します
<172199-1/172192-1/172202-1>
・圧着端子については、代表品番:712-2006を参照
・TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング
・Econoseal Jシリーズには、防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります
・このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます
・Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています
・非プリロード
・サービス可能(174878-7のみ)